Inicio de sesión
Referencia del componente

Apertura y cierre de recipientes con tapón de rosca

MATCH | Componentes | Ciencias de la vida | Intralogística

Task & Solution

Nuestra pinza giratoria paralela de 2 mordazas de la serie REP2000 combina agarre y rotación en un único módulo compacto, estableciendo nuevos estándares en términos de eficiencia y ahorro de espacio. El sistema giratorio sin fin impresiona con sus 5 millones de ciclos sin mantenimiento, permite un aprovechamiento óptimo del espacio de instalación disponible y ofrece la máxima funcionalidad en un diseño robusto. La combinación con ABB Robotics permite una manipulación precisa, segura y flexible que está prácticamente hecha para entornos de laboratorio exigentes.

Muchas gracias a ABB Robotics por proporcionar y presentar esta solución excepcional.

Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje